Útiles de colocación 2 en 1 para anclajes insertables de rosca interna largos
Util de colocación HDI-TZ 3/8" número de producto: 2450571
Herramientas de ajuste 2 en 1 para anclajes de empotramiento largos (HDI-TZ/HDI+(L))
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
- Forma de cabeza: Cortadora múltiple
ultimate
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HDI+(L) 1/2"
- HDI+(L) 1/4"
- HDI+(L) 3/8"
- HDI-TZ 3/8"
Diámetro
- 1/2 in
- 9/16 in
- 5/8 in
- 9.525 mm
Conexión
- TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$45.329
$45.329
/
1 Pieza



