Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Útil de colocación largo para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

También conocido como instalación de tuberíastaladro con percusión or pieza de recambio.

Seleccione una opción

Apto para tamaño de anclaje
  • HKD M10x30
  • HKD M10x40
  • HKD M12x50
  • HKD M8x30
  • HKD M8x40
  • M12 1/2"x50
Diámetro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Conexión
  • TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $48.779