Broca con tope HKD-TE-CX
Broca para taladro con percusión con tope de profundidad SDS plus (TE-C) para anclajes HKD
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
También conocido como repuesto para útil, taladro con percusión or taladro con tope de profundidad.
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HKD M10x25
- HKD M10x30
- HKD M10x40
- HKD M12x25
- HKD M12x50
- HKD M8x25
- HKD M8x30
- HKD M8x40
Diámetro
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto reforzado, Concreto
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Perforación precisa de orificios con la profundidad deseada
- Longitud de anclaje de 25 mm que reduce el riesgo de impactos con el corrugado durante el taladro
- Taladro y expansión en uno
- Sin necesidad de cambiar herramientas
Aplicaciones
- Instalación de anclajes insertables de rosca interna Hilti HKD para la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
- Taladros a una profundidad exacta
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

