Especial
Broca con tope HKD-TE-CX-B SDS Plus (corta)
Recambio broca tope HKD-B M6 1/4"x25 número de producto: 2468877

Broca con tope para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para el útil de colocación HKD y el útil de colocación corto HKD-TE-CX
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
También conocido como repuesto para útil, taladro con percusión or taladro con tope de profundidad.
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HKD M10x25
- HKD M12x25
- HKD M6x25
- HKD M8x25
Diámetro
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
Conexión
- TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$31.549
$31.549
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto reforzado, Concreto
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Diámetro
8 mm
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Instrucciones de uso HKD-TE-CX [ 1.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor vida útil: las piezas de repuesto de calidad ayuda a prolongar la durabilidad de los útiles de colocación HKD
- Reducción de los residuos: sistema que permite sustituir solo la broca según sea necesario y que evita reemplazar el útil de colocación completo
Aplicaciones
- Repuesto para útil de colocación HKD (corto) para profundidad de empotramiento de 25 mm