Broca para taladro con percusión métrica TE-CX (SDS Plus)
Broca para taladro TE-CX 10/22 número de producto: 409189
Broca de alto desempeño Ultimate SDS Plus (TE-C) con 4 filos de carburo para la perforación de orificios de anclajes en Hormigón con corrugados
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto, Ladrillo, Mampostería
- Modo de trabajo: Perforación con percusión, Solo Perforación
ultimate
También conocido como Broca para taladro con percusión SDS plus (TE-CX), Broca para taladro TE-CX or TE-CX (SDS plus) métrico.
Seleccione una opción
Diámetro
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Longitud de trabajo
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 540 mm
- 830 mm
- 1160 mm
Longitud
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 610 mm
- 900 mm
- 1230 mm
Contenido del paquete
- 1 un
$23.508 /1 Pieza - 8 un
- 16 un
- 32 un
$666.105 /32 Pieza - 50 un
$954.057 /50 PiezaMejor precio
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$23.508
$23.508
/
1 Pieza






