Broca para taladro con percusión imperial TE-CX (SDS Plus)
Broca para taladro TE-CX 5/16"-18" número de producto: 435005
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alto desempeño para perforaciones de anclajes en concreto reforzado (sistema Imperial)
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto, Ladrillo, Mampostería
- Modo de trabajo: Perforación con percusión, Solo Perforación
También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C), Broca para taladro TE-CX or TE-CX (SDS plus) imperial.
Seleccione una opción
Diámetro
- 3/16 in
- 1/4 in
- 5/16 in
- 3/8 in
- 7/16 in
- 1/2 in
- 9/16 in
- 5/8 in
- 11/16 in
- 3/4 in
- 13/16 in
- 27/32 in
- 7/8 in
- 1 in
Longitud de trabajo
- 2 in
- 4 in
- 4-1/32 in
- 5-1/2 in
- 6 in
- 7-7/8 in
- 8 in
- 9-1/2 in
- 10 in
- 13-1/4 in
- 15-1/4 in
- 15-3/4 in
- 16 in
- 21-1/4 in
- 24-1/4 in
Longitud
- 4 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
- 16 in
- 18 in
- 24 in
- 27 in
Contenido del paquete
- 1 un
- 8 un
- 32 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$46.835
$46.835
/
1 Pieza






