Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Especial

Broca corona de martillo perforador TE-C-SDZ (SDS Plus)

Broca corona p. taladro TE-C-SDZ 66 número de producto: 267601

Broca corona para martillo perforador SDS Plus (TE-C) para perforación de orificios en mampostería y hormigón

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Ladrillo, Mampostería, Piedra caliza
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión, Solo Perforación

También conocido como Broca corona para taladro con percusión SDS Plus (TE-C), Broca para taladro SDS Plus (TE-C) or TE-C-SDZ (SDS plus).

Seleccione una opción

Diámetro
  • 66 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$543.062
$543.062
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Ladrillo, Mampostería, Piedra caliza
Modo de trabajo
Perforación con percusión, Solo Perforación
Partes del sistema
No
Diámetro
66 mm
Longitud de trabajo
70 mm

Características & Aplicaciones

Características

  • Alto rendimiento de perforación y alta duración
  • Larga duración

Aplicaciones

  • Bases de enchufe
  • Taladros pasantes
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen