nuevo
Disco de diamante universal SP
Disco de corte SP-S 305/22 univ número de producto: 2117878
Disco de diamante de alto desempeño para tareas de corte en distintos materiales base
- Material base: Mampostería, Piedra natural, Concreto, concreto (reforzado)
- Clase de productos: Premium
- Compatible con: Esmeriles angulares, Cortadoras eléctricas, Sierras a gasolina
premium
También conocido como disco de corte, Discos de diamante amoladora or discos para amoladoras.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 100 mm
- 305 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$131.264
$131.264
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Mampostería, Piedra natural, Concreto, concreto (reforzado)
Clase de productos
Premium
Compatible con
Esmeriles angulares, Cortadoras eléctricas, Sierras a gasolina
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Altura de segmento
10 mm
Ancho de segmento
3 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Diámetro de disco
305 mm
Espesor de disco/hoja
2 mm
Altura de segmento útil
8 mm
Número de segmentos
21
Documentos
pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alta concentración de diamantes de calidad que ofrece mayor velocidad de corte en hormigón reforzado
- Diseño universal para una amplia gama de materiales, incluso en condiciones de uso exigentes
- Diseño duradero: segmentos de diamante de gran tamaño especialmente adheridos
- Núcleo de acero grueso y tecnología de soldadura por láser que ofrecen la máxima fiabilidad y seguridad
- Vuelva a hacer pedidos fácilmente: el código QR escaneable en el disco le ayuda a volver a pedir fácilmente nuevos discos o a verificar el material base previsto de su disco y el tipo de herramienta objetivo
Aplicaciones
- Corte, modificación de tamaño y de forma de una amplia variedad de materiales de construcción minerales, especialmente hormigón, hormigón reforzado, mampostería y piedra natural
- Para su uso con todas las herramientas de corte con diamante manuales de Hilti, incluidas las amoladoras angulares, las cortadoras eléctricas y las sierras a gasolina

