Disco de diamante para mampostería SPX
Disco de corte EQD SPX 305/22 ladril número de producto: 2117992

Disco de diamante definitivo con tecnología Equidist optimizado para el corte en mampostería
- Material base: Mampostería
- Clase de productos: Ultimate
- Compatible con: Esmeriles angulares, Cortadoras eléctricas, Sierras a gasolina, Tronzadoras a batería
ultimate
También conocido como Hoja de diamante con tecnología Equidist optimizada para tareas de corte en mampostería, Hoja de diamante Equidist, Mampostería SPX, Hoja de corte or mamposteria.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 180 mm
- 305 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$198.232
$198.232
/
1 Pieza

