Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de diamante de ranurado SPX

Disco fresador diamantado 4.5" SPX (6) u #2151868

Disco diamantado de alto rendimiento para un repunte supremo que permite una eliminación superior del mortero de todo tipo de juntas de mortero

  • Material base: Mortero
  • Clase de productos: Ultimate
  • Compatible con: Esmeriles angulares
ultimate
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Contenido del paquete
  • 6 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
6
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$345.048
$57.508
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Mortero
Clase de productos
Ultimate
Compatible con
Esmeriles angulares
operación en húmedo o seco
Seco
Altura de segmento
12 mm
Ancho de segmento
6.3 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Diámetro de disco
115 mm
Espesor de disco/hoja
3 mm
Altura de segmento útil
10 mm
Número de segmentos
9

Documentos

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Vida útil superior y alta velocidad de rejuntado gracias a la unión especial y al grano de diamante
  • Uso universal: para todos los grados de mortero
  • Segmentos sinterizados directamente en versiones simples y dobles disponibles

Aplicaciones

  • Retirada y renovación de juntas de mortero
  • Rejuntado en todos los grados de láser de mortero
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen