Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de diamante de ranurado SP

Disco fresador diamantado 4.5" SP SW (6) #2151931

Disco diamantado de primera calidad para eliminar el mortero de todo tipo de juntas de mortero

  • Material base: Mortero
  • Clase de productos: Premium
  • Compatible con: Esmeriles angulares
premium

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Contenido del paquete
  • 6 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
6
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$345.860
$57.643
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Mortero
Clase de productos
Premium
Compatible con
Esmeriles angulares
operación en húmedo o seco
Seco
Altura de segmento
10 mm
Ancho de segmento
2 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Diámetro de disco
115 mm
Espesor de disco/hoja
1.4 mm
Altura de segmento útil
8 mm
Número de segmentos
9

Documentos

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Larga vida útil y alta velocidad de rejuntado gracias a la unión especial y al grano de diamante
  • Uso universal: para todos los grados de mortero
  • Segmentos sinterizados directamente en versiones simples y dobles disponibles

Aplicaciones

  • Retirada y renovación de juntas de mortero
  • Rejuntado en todos los grados de mortero
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen