¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Disco para grietas SPX

Disco de corte 4.5"/115mm SPX juntas #2164058

Disco de seguimiento de grietas de diamante de alto desempeño para una reparación superior de grietas en hormigón

  • Material base: Concreto, concreto (reforzado), Mampostería
  • Clase de productos: Ultimate
  • Compatible con: Esmeriles angulares
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$107.357
$107.357
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Concreto, concreto (reforzado), Mampostería
Clase de productos
Ultimate
Compatible con
Esmeriles angulares
operación en húmedo o seco
Seco
Altura de segmento
10 mm
Ancho de segmento
10 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Diámetro de disco
115 mm
Espesor de disco/hoja
4.1 mm
Altura de segmento útil
10 mm
Número de segmentos
9

Documentos

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Disco de seguimiento de grietas de diamante de alto desempeño para amoladoras angulares con segmentos especiales en forma de U o V para ofrecer el máximo desempeño
  • Elimine y repare las grietas en el hormigón, luego séllelas con sellador de poliuretano

Aplicaciones

  • Elimine y repare grietas en el hormigón y selle con sellador de poliuretano
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen