Disco de diamante universal SPX
Disco de diamante definitivo con tecnología Equidist para un corte superior en diferentes materiales base
- Material base: Mampostería, Piedra natural, Concreto, concreto (reforzado)
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
También conocido como Hoja de diamante con tecnología Equidist para tareas de corte en distintos materiales base, Hoja de diamante Equidist, SPX universal, Hoja de corte or corte.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
- 228.6 mm
- 230 mm
- 305 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $52.110
Datos Técnicos
Material base
Mampostería, Piedra natural, Concreto, concreto (reforzado)
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- La tecnología Equidist proporciona una velocidad de corte y un rendimiento superiores en hormigón reforzado
- Diseño universal para una amplia gama de materiales, incluso en condiciones de uso exigentes
- Diseño duradero: segmentos de diamante de gran tamaño especialmente adheridos
- Núcleo de acero grueso y tecnología de soldadura por láser que ofrecen la máxima fiabilidad y seguridad
- Vuelva a hacer pedidos fácilmente: el código QR escaneable en el disco le ayuda a volver a pedir fácilmente nuevos discos o a verificar el material base previsto de su disco y el tipo de herramienta objetivo
Aplicaciones
- Corte, redimensionado y remodelado de una amplia variedad de materiales de construcción minerales, especialmente hormigón duro y reforzado, mampostería y piedra natural
- Corte rápido incluso en materiales de base duros y reforzados
- Para su uso con todas las herramientas de corte con diamante manuales de Hilti, incluidas las amoladoras angulares, las cortadoras eléctricas y las sierras a gasolina
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.