Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales base

  • Material base: Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
  • Clase de productos: Ultimate
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate

También conocido como Hoja de diamante de alto rendimiento de corte en metales y otros materiales baseHoja de diamanteDisco SPX para corte de metal or Hoja de corte.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 180 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $35.978

Datos Técnicos

Material base
Hierro fundido, Metal, Acero, Madera, PVC
Clase de productos
Ultimate
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco

Documentos

pdf Cartera de discos de diamante [ 1.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • La duración de 30a 100 veces mayor que la que ofrecen los discos abrasivos: incremento de la productividad en el lugar de trabajo al reducir el número de cambios de hojas
  • Diamantes soldados al vacío que permiten cortar todo tipo de materiales: metal, PVC, madera, hormigón, piedra, etc.
  • Seguridad y salud: elimina prácticamente la rotura de discos, menos vibraciones y chispas en comparación con los discos abrasivos
  • Misma profundidad de corte en todos los materiales base durante toda la vida útil del disco
  • Resistente a los golpes y a los cambios de temperatura o humedad; sin fecha de caducidad

Aplicaciones

  • Demolición, incluido el corte de corrugados, tuberías de acero, carriles y cubiertas metálicas
  • Corte de barandillas, estructuras de acero, cubiertas de acero
  • Demolición de tuberías, corte de tuberías de plástico
  • Aplicaciones de rescate

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen