¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Broca corona de alto desempeño para extracción de testigos en todo tipo de Hormigóns: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye el extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)

  • Para usar con: DD 30-W
  • Materiales base: Concreto
  • Modo de perforación: Manual, Con columna
ultimate

También conocido como Broca corona para todo tipo de hormigones: uso con los extremos de inserción C+ DD EC-1 y DD 30-WSPX-T (pulgadas) or Broca corona.

Seleccione una opción

Conexión
  • C (Hilti)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $234.679

Datos Técnicos

Para usar con
DD 30-W
Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Manual, Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Módulo X-Change
No
Segmentos soldados con láser
Conexión
C (Hilti)
Clase de productos
Ultimate
Altura de segmento
12 mm

Características & Aplicaciones

Características

  • Elevado desempeño de perforación en combinación con los sistemas Hilti DD EC-1 o Hilti DD 30-W
  • Extracción de la broca sencilla y rápida mediante el deslizamiento a través del extremo de inserción
  • Robustos segmentos de corona soldados por láser
  • El extremo de inserción de apertura rápida Hilti DD-C permite introducir o extraer brocas corona de manera rápida sin necesidad de herramientas

Aplicaciones

  • Perforación en húmedo para anclajes de diámetro reducido u orificios pasantes en todo tipo de Hormigóns

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen