Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca corona abrasiva SPX-T

Broca C+ 28/600 SPX-T abras número de producto: 2076487

Broca corona de alto desempeño para extracción de testigos en hormigón muy abrasivo: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)

  • Materiales base: Concreto
  • Modo de perforación: Manual, Con columna
  • operación en húmedo o seco: húmedo
ultimate

También conocido como Broca corona para hormigones muy abrasivos: uso con los extremos de inserción C+ DD EC-1 y DD 30-W, SPX-T abrasivo or Broca corona.

Seleccione una opción

Conexión
  • C (Hilti)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$400.652
$400.652
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Manual, Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Segmentos soldados con láser
Sí
Conexión
C (Hilti)
Clase de productos
Ultimate
Altura de segmento
12 mm
Número de segmentos
1

Características & Aplicaciones

Características

  • Elevado desempeño de perforación en combinación con los sistemas Hilti DD EC-1 o Hilti DD 30-W
  • Extracción de la corona sencilla y rápida mediante el deslizamiento a través del extremo de inserción
  • Robusto segmento de corona soldado con láser
  • El extremo de inserción de cierre rápido DD-C de Hilti le permite introducir o extraer brocas corona de manera rápida, sin necesidad de herramientas

Aplicaciones

  • Perforación en húmedo para anclajes de diámetro reducido u orificios pasantes
  • Extracción de testigos en todo tipo de hormigón
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen