Broca corona abrasiva SPX-T
Broca C+ 30/600 SPX-T abras número de producto: 2076488
Broca corona de alto desempeño para extracción de testigos en hormigón muy abrasivo: permite el uso con los extremos de inserción DD EC-1 y DD 30-W (incluye extremo de inserción de cierre rápido C+ de Hilti)
- Materiales base: Concreto
- Modo de perforación: Manual, Con columna
- operación en húmedo o seco: húmedo
ultimate
También conocido como Broca corona para hormigones muy abrasivos: uso con los extremos de inserción C+ DD EC-1 y DD 30-W, SPX-T abrasivo or Broca corona.
Seleccione una opción
Conexión
- C (Hilti)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$368.960
$368.960
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Manual, Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Segmentos soldados con láser
Sí
Conexión
C (Hilti)
Clase de productos
Ultimate
Altura de segmento
12 mm
Número de segmentos
1
Características & Aplicaciones
Características
- Elevado desempeño de perforación en combinación con los sistemas Hilti DD EC-1 o Hilti DD 30-W
- Extracción de la corona sencilla y rápida mediante el deslizamiento a través del extremo de inserción
- Robusto segmento de corona soldado con láser
- El extremo de inserción de cierre rápido DD-C de Hilti le permite introducir o extraer brocas corona de manera rápida, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
- Perforación en húmedo para anclajes de diámetro reducido u orificios pasantes
- Extracción de testigos en todo tipo de hormigón