Broca corona con cilindro largo para entornos abrasivos SP-H
Broca corona diam BS-F 67/1000 SP-H abra número de producto: 2146002

Broca corona de alta calidad para la perforación de agujeros profundos en hormigón muy abrasivo: para herramientas de ≥2,5 kW
- Materiales base: Concreto
- Modo de perforación: Con columna
- operación en húmedo o seco: húmedo
premium
Seleccione una opción
Conexión
- Sin extremo de inserción, BS (1-1/4 in), BL (Hilti)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$273.375
$273.375
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Módulo de cambio
No
Segmentos soldados con láser
Sí
Conexión
Sin extremo de inserción, BS (1-1/4 in), BL (Hilti)
Clase de productos
Premium
Altura de segmento
10 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor longitud para una sencilla perforación de gran profundidad (hasta 1 m) en hormigón muy abrasivo
- Tecnología Hilti Equidist (35 mm de diámetro y superior) con diamantes colocados con gran precisión para ofrecer un desempeño de perforación inigualable
- Velocidad de taladro constante durante toda la vida útil de la broca corona
- Diseñada para las condiciones más desafiantes, la broca corona sobresale en hormigón con un alto contenido de varillas corrugadas
- Broca corona de diamante sin el sistema de módulo X-Change de Hilti
Aplicaciones
- Extremo de inserción rápido BL para herramientas de taladro de diamante Hilti de alta potencia (más de 2,5 kW) y extremo de inserción universal BS (1-1/4"") para herramientas de taladro de diamante de terceros
- Perforación en húmedo con columna en hormigón muy abrasivo
- Ideal para usar con el sistema de taladro con diamante DD 500-CA
- Broca corona especializada para perforaciones de agujeros profundos en hormigón muy abrasivo