Broca corona SPX-L
Broca BT 1 3/4"/12" SPX-L número de producto: 2229879
Broca corona de alto desempeño para extracción de testigos en todo tipo de hormigón: para herramientas de <2,5 kW
- Para usar con: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Materiales base: Concreto
- Modo de perforación: Con columna
Seleccione una opción
Conexión
- BT (5/8 in)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$257.116
$257.116
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Para usar con
DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Segmentos soldados con láser
Sí
Conexión
BT (5/8 in)
Altura de segmento
10 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Tecnología Hilti Equidist (1 3/8" de diámetro y superior): diamantes colocados con precisión que ofrecen un desempeño de perforación inigualable y velocidades de perforación constantes durante toda la vida útil de la broca corona
- El sistema de módulo X-Change único de Hilti (de 2" a 8" de diámetro) permite una extracción más sencilla de la corona, una recuperación más rápida de la broca atascada y un reafilado en el sitio usando sólo un atornillador de paleta
- Ahorre espacio y peso significativamente substituyendo las brocas corona tradicionales con un solo tubo y varios módulos (módulo X-Change)
- Gracias a su diseño para las condiciones más difíciles, las brocas corona destacan en hormigón con un alto contenido de corrugado
Aplicaciones
- Extremo de inserción con cierre rápido BI para herramientas de perforación con diamante Hilti de baja potencia (menos de 2,5 kW), extremo de inserción universal BS (1-¼") con vástago BI Hilti para herramientas de perforación con diamante Hilti y de la competencia
- Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigón

