Extremo de inserción DD-BS NX de 1-1/4"
Extremo de inserción DD-BS NX 72 número de producto: 2289578

Prolongación broca corona
- Materiales base: n/a
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Conexión: BS (1-1/4 in)
ultimate
También conocido como Prolongación broca corona, DD or Broca corona.
Seleccione una opción
Diámetro
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 137 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Longitud de trabajo
- 100 mm
- 115 mm
- 125 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$402.781
$402.781
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
BS (1-1/4 in)
Diámetro
72 mm
Longitud de trabajo
115 mm
Clase de productos
Ultimate