Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Módulo de cambio para perforación con corona hueca de alto desempeño para todo tipo de Hormigóns, herramientas ≥2,5 kW

  • Tipo: Sinterizado
  • Materiales base: Concreto, Piedra natural
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Diámetro
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 64 mm
  • 72 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 137 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Longitud de trabajo
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 65 mm
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $831.458

Datos Técnicos

Tipo
Sinterizado
Materiales base
Concreto, Piedra natural
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
BS (1-1/4 in)
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Versatilidad: sistema apto para tareas de perforación con corona hueca en Hormigón, Hormigón reforzado y piedra natural
  • Sistema modular y flexible
  • Elevada robutez
  • Especificación de segmentos mejorada con mayor desempeño de perforación
  • Sistema de sujeción de la corona más confiable

Aplicaciones

  • Aplicaciones de perforación con corona hueca en húmedo y de profundidad

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen