Anillo de sujeción de la corona DD EX NX
Anillo extractor DD-EX NX 92 número de producto: 2289649

Perforación con corona hueca a gran profundidad: anillo de sujeción de la corona
- Materiales base: n/a
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Conexión: n/a
ultimate
También conocido como Muelle extractor, DD EX NX or Extractor.
Seleccione una opción
Diámetro
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 137 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$429.980
$429.980
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Diámetro
92 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Extracción sencilla y fiable de la corona
- Sistema que permite retirar la corona en tareas de taladro en hormigón y piedra natural
- Sistema modular y flexible
Aplicaciones
- Retirada sencilla de la corona, sobre todo en aplicaciones de taladro vertical
- Utilización del anillo de retención en perforaciones con corona hueca en seco y en húmedo