Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca corona estándar de 430 mm de longitud para perforación en todo tipo de hormigón, para todas las herramientas

  • Para usar con: DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
  • Materiales base: Concreto
  • Modo de perforación: Con columna
estándar
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Conexión
  • Sin extremo de inserción
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $98.203