Prolongación de broca corona DD
Prolongación broca corona DD-ET NX 45x25 número de producto: 415074

Perforación con corona hueca a gran profundidad: prolongador de broca corona
- Materiales base: n/a
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Conexión: n/a
ultimate
También conocido como Prolongación broca corona, DD or Broca corona.
Seleccione una opción
Diámetro
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 137 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Longitud de trabajo
- 250 mm
- 500 mm
- 1000 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$190.275
$190.275
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Diámetro
45 mm
Longitud de trabajo
250 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Prolongación disponible en 3 longitudes; 250 mm hasta un diámetro 64, 500 mm y 1000 mm
- Versatilidad: sistema apto para tareas de perforación con corona hueca en Hormigón, Hormigón reforzado y piedra natural
- Sistema modular y flexible
- Elevada robutez
- Perforación precisa con escasa desviación
Aplicaciones
- Prolongador de la broca corona que amplía la longitud del sistema hasta la profundidad de taladro deseada
- Prolongador de broca corona para la utilización en tareas de taladro en seco y en húmedo