Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Perforación con corona hueca a gran profundidad: anillo de sujeción de la corona

  • Materiales base: n/a
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
  • Conexión: n/a
ultimate

También conocido como Muelle extractorDD EX NX or Extractor.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 64 mm
  • 72 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 137 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $226.107

Datos Técnicos

Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Extracción sencilla y fiable de la corona
  • Sistema que permite retirar la corona en tareas de taladro en hormigón y piedra natural
  • Sistema modular y flexible

Aplicaciones

  • Retirada sencilla de la corona, sobre todo en aplicaciones de taladro vertical
  • Utilización del anillo de retención en perforaciones con corona hueca en seco y en húmedo

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen