Tubo de sujeción de la corona DD EX NX C
Alojamento extractor DD-EX NX 102 C número de producto: 415126
Muelle extractor
- Materiales base: n/a
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
- Conexión: n/a
ultimate
También conocido como Muelle extractor, DD EX NX C or Extractor.
Seleccione una opción
Diámetro
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 64 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 137 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Longitud de trabajo
- 80 mm
- 85 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 170 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$334.902
$334.902
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Diámetro
102 mm
Longitud de trabajo
160 mm
Clase de productos
Ultimate

