¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Módulo de cambio policristalino/PCD de alta calidad

  • Materiales base: Mampostería
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
  • Conexión: n/a
ultimate

También conocido como Módulo de cambio policristalino de alta calidadDD or Módulo de cambio.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 30 mm
  • 50 mm
  • 64 mm
  • 102 mm
Longitud de trabajo
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 65 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $1.479.267

Datos Técnicos

Materiales base
Mampostería
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Alto desempeño de taladro en seco en materiales blandos sin corrugados
  • Sistema modular y flexible
  • Elevada robutez
  • Perforación precisa con escasa desviación

Aplicaciones

  • Taladro en seco de orificios de gran profundidad en mampostería, ladrillos huecos, ladrillos macizos, Hormigón blando y piedra natural, como, por ejemplo, el limo, la toba o la piedra caliza
  • Aplicaciones de perforación profunda en seco sobre mampostería

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen