Estabilizador DD-ST NX
Estabilizador DD-ST NX 25 número de producto: 436126

Perforación con corona hueca a gran profundidad: reducción de la desviación gracias al estabilizador
- Tipo: Sinterizado
- Materiales base: n/a
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
Seleccione una opción
Diámetro
- 25 mm
- 50 mm
- 72 mm
- 82 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 137 mm
- 152 mm
Longitud de trabajo
- 80 mm
- 85 mm
- 160 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$414.993
$414.993
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo
Sinterizado
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Diámetro
25 mm
Longitud de trabajo
80 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Reducción de la desviación de los orificios durante el taladro, sobre todo en los orificios más profundos
- Reducción de la ficción en orificios de gran profundidad
- Mantenimiento de elevados niveles de tolerancia durante el taladro
- Apto para perforaciones con corona hueca en Hormigón y piedra natural
- Sistema modular y flexible
Aplicaciones
- Perforación con corona hueca en tareas que requieran un bajo índice de desviación, como, por ejemplo, los orificios horizontales o angulares
- Para aplicaciones de perforación con corona hueca en seco y en húmedo