Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perforación con corona hueca a gran profundidad: reducción de la desviación gracias al estabilizador

  • Tipo: Sinterizado
  • Materiales base: n/a
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Diámetro
  • 25 mm
  • 50 mm
  • 72 mm
  • 82 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 137 mm
  • 152 mm
Longitud de trabajo
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 160 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $414.993

Datos Técnicos

Tipo
Sinterizado
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a

Características & Aplicaciones

Características

  • Reducción de la desviación de los orificios durante el taladro, sobre todo en los orificios más profundos
  • Reducción de la ficción en orificios de gran profundidad
  • Mantenimiento de elevados niveles de tolerancia durante el taladro
  • Apto para perforaciones con corona hueca en Hormigón y piedra natural
  • Sistema modular y flexible

Aplicaciones

  • Perforación con corona hueca en tareas que requieran un bajo índice de desviación, como, por ejemplo, los orificios horizontales o angulares
  • Para aplicaciones de perforación con corona hueca en seco y en húmedo

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen