Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Perforación con corona hueca de orificios a gran profundidad: escariador de calidad que ayuda a mantener diámetros constantes

  • Tipo: Sinterizado
  • Materiales base: n/a
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Diámetro
  • 20.2 mm
  • 25.2 mm
  • 30.2 mm
  • 35.2 mm
  • 40.2 mm
  • 45.2 mm
  • 50.2 mm
  • 64.2 mm
  • 72.2 mm
  • 82.2 mm
  • 92.2 mm
  • 102.2 mm
  • 112.2 mm
  • 122.2 mm
  • 137.2 mm
  • 152.2 mm
  • 162.2 mm
  • 182.2 mm
  • 202.2 mm
Longitud de trabajo
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $896.501

Datos Técnicos

Tipo
Sinterizado
Materiales base
n/a
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Conexión
n/a
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Mantenimiento del diámetro del orificio en el taladro de orificios a gran profundidad
  • Asegúrese de que la nueva broca corona se ajustará al orificio para continuar con el taladro
  • Apto para perforaciones con corona hueca en Hormigón y piedra natural
  • Sistema modular y flexible
  • Elevada robutez

Aplicaciones

  • Mantenimiento de las dimensiones del diámetro durante el taladro para poder utilizar después nuevos módulos de cambio
  • Para aplicaciones de perforación con corona hueca en seco y en húmedo

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen