nuevo
Broca de núcleo P-U (BI)
Broca corona estándar de 430 mm de longitud para la extracción de testigos en todo tipo de hormigón, para todas las herramientas
- Para usar con: DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiales base: Concreto
- Modo de perforación: Con columna
estándar
Seleccione una opción
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Datos Técnicos
Para usar con
DD 130, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Módulo de cambio
Sí
Segmentos soldados con láser
No
Clase de productos
Standard
Altura de segmento
10 mm
Características & Aplicaciones
Características
- Alta velocidad de perforación: diseñado para una perforación de alta velocidad con todas las herramientas de taladrado con diamante y, ahora, la perforación es aún más rápida con las herramientas ligeras de taladrado con diamante (menos de 2,5 kW)
- Larga duración: utiliza segmentos de diamante de 10 mm de alto, lo que ayuda a realizar más tareas con la misma broca corona
- Diseño más robusto: sistema fabricado con soldaduras CD de larga duración capaces de soportar las condiciones de trabajo más exigentess
- Versátil: compatible con máquinas de taladro con diamante de todas las clases de potencia
- Menos pulido de segmentos: el nuevo diseño ayuda a reducir el pulido de segmentos para mantener constante la velocidad de extracción de testigos durante toda la vida útil de la broca corona
Aplicaciones
- Extremo de inserción con cierre rápido BI para herramientas de perforación con diamante Hilti de baja potencia (menos de 2,5 kW), extremo de inserción con cierre rápido BL con vástago BI Hilti para herramientas de perforación con diamante Hilti de alta potencia (más de 2,5 kW), extremo de inserción universal BS (1-¼") con vástago BL Hilti para herramientas de perforación con diamante Hilti y de la competencia
- Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigón
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.