Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca corona con cilindro largo para entornos abrasivos SP-H

Broca corona de alta calidad para la perforación de agujeros profundos en hormigón muy abrasivo: para herramientas de ≥2,5 kW

  • Materiales base: Concreto
  • Modo de perforación: Con columna
  • operación en húmedo o seco: húmedo
premium
OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Conexión
  • Sin extremo de inserción, BS (1-1/4 in), BL (Hilti)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $212.165

Datos Técnicos

Materiales base
Concreto
Modo de perforación
Con columna
operación en húmedo o seco
húmedo
Módulo de cambio
No
Segmentos soldados con láser
Sí
Conexión
Sin extremo de inserción, BS (1-1/4 in), BL (Hilti)
Clase de productos
Premium
Altura de segmento
10 mm

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor longitud para una sencilla perforación de gran profundidad (hasta 1 m) en hormigón muy abrasivo
  • Tecnología Hilti Equidist (35 mm de diámetro y superior) con diamantes colocados con gran precisión para ofrecer un desempeño de perforación inigualable
  • Velocidad de taladro constante durante toda la vida útil de la broca corona
  • Diseñada para las condiciones más desafiantes, la broca corona sobresale en hormigón con un alto contenido de varillas corrugadas
  • Broca corona de diamante sin el sistema de módulo X-Change de Hilti

Aplicaciones

  • Extremo de inserción rápido BL para herramientas de taladro de diamante Hilti de alta potencia (más de 2,5 kW) y extremo de inserción universal BS (1-1/4"") para herramientas de taladro de diamante de terceros
  • Perforación en húmedo con columna en hormigón muy abrasivo
  • Ideal para usar con el sistema de taladro con diamante DD 500-CA
  • Broca corona especializada para perforaciones de agujeros profundos en hormigón muy abrasivo

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen