Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
nuevo

Hoja de sierra mural SP M/H (60H: válida para sistemas Hilti y Husqvarna®)

Hoja de sierra mural (15-20 kW) de alta calidad que ofrece un desempeño equilibrado en Hormigón reforzado (eje de 60H válido para todas las sierras murales de Hilti)

  • Material base: Concreto, Concreto reforzado
  • Tipo de segmento: Sinterizado
  • operación en húmedo o seco: húmedo
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 800 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $1.304.483

Datos Técnicos

Material base
Concreto, Concreto reforzado
Tipo de segmento
Sinterizado
operación en húmedo o seco
húmedo
Tamaño del eje
60 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Sistema diseñado para ofrecer equilibrio entre un mayor desempeño de corte y mayor durabilidad del disco
  • Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
  • Segmentos sándwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco

Aplicaciones

  • Corte en hormigón armado
  • Huecos y aperturas para puertas y ventanas
  • Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen