Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hilo diamantado de alta calidad diseñado para ofrecer un equilibrio entre velocidad y larga vida útil en todo tipo de Hormigóns y hierros fundidos (sierra de hilo de 15-30 kW)

  • Material base: Concreto, concreto (reforzado)
  • Tipo de segmento: Sinterizado
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium

Seleccione una opción

Diámetro de perla
  • 10.5 mm
Longitud de hilo
  • 25 m
  • 50 m
  • 100 m
Contenido del paquete
  • 1 m
  • 25 m
  • 100 m
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $4.328.627

Datos Técnicos

Material base
Concreto, concreto (reforzado)
Tipo de segmento
Sinterizado
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.5 mm
Número de perlas por metro
40
Clase de productos
Premium

Documentos

pdf Manual de instrucciones DS-W, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 1.7 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Hilo diamantado de calidad: diseñado para ofrecer equilibrio entre alta velocidad de corte y larga vida útil
  • Diseñado para los trabajos de demolición, construcción y renovación más exigentes
  • Excelente desempeño en sierras de hilo de potencia media-alta
  • Los hilos sinterizados de Hilti tienen al menos 40 segmentos por metro para ofrecer la máxima durabilidad posible

Aplicaciones

  • Corte de Hormigóns poco o muy abrasivos
  • Corte en Hormigón reforzado
  • Proyectos complejos y aplicaciones de corte exigentes

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen