Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hilo diamantado de alta calidad para tareas de corte a alta velocidad en Hormigón reforzado (sierra de hilo de 10-15 kW)

  • Material base: Concreto, concreto (reforzado), Acero
  • Tipo de segmento: Electrochapado
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium

Seleccione una opción

Diámetro de perla
  • 10.2 mm
Contenido del paquete
  • 25 m

    $8.899.239 /25 m
  • 50 m

    $17.437.459 /50 m
  • 100 m

    $34.508.021 /100 m
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $8.899.239