Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hoja de sierra mural SPX LCS Equidist (60H: válida para sistemas Hilti y Husqvarna®)

Hoja de sierra mural (5-10 kW) de alto desempeño que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)

  • Material base: Concreto, concreto (reforzado)
  • Tipo de segmento: Equidistante
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro
  • 600 mm
  • 650 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $1.167.094

Datos Técnicos

Material base
Concreto, concreto (reforzado)
Tipo de segmento
Equidistante
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Tecnología Hilti Equidist: diamantes colocados con precisión que ofrecen velocidad constante y desempeño de corte inigualables durante toda la vida útil del disco
  • Una especificación para cada tipo de hormigón
  • Gracias a su diseño para las condiciones más difíciles, el disco destaca en el hormigón con un alto contenido de varillas corrugadas
  • Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
  • Segmentos sándwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco

Aplicaciones

  • Corte en hormigón reforzado
  • Aberturas y penetraciones para puertas y ventanas
  • Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen