Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Hoja de sierra mural SPX MCS Equidist (60H: válida para sistemas Hilti y Husqvarna®)

Hoja de sierra mural (15 kW) de alto rendimiento que ofrece alta velocidad y larga duración en hormigón reforzado (eje de 60H)

  • Material base: Concreto, concreto (reforzado)
  • Tipo de segmento: Equidistante
  • operación en húmedo o seco: húmedo
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro
  • 800 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1600 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
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
Desde $1.379.986

Datos Técnicos

Material base
Concreto, concreto (reforzado)
Tipo de segmento
Equidistante
operación en húmedo o seco
húmedo
Tamaño del eje
60 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Tecnología Equidist de Hilti: segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de corte y velocidad de corte constante durante toda la vida útil de la hoja
  • Una única especificación todos los tipos de hormigón
  • Diseñada para las condiciones más exigentes, la hoja ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado
  • Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
  • Segmentos sandwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco

Aplicaciones

  • Corte en hormigón armado
  • Huecos y aperturas para puertas y ventanas
  • Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen