Hoja de sierra mural SPX MCL Equidist (60H: válida para sistemas Hilti y Husqvarna®)
Hoja sierra mural DS-BT 600x4.8/60H MCL número de producto: 2351661
Hoja de sierra mural (15 kW) de alto desempeño que ofrece una elevada velocidad de corte y mayor duración en hormigón reforzado (eje de 60H válido para las sierras murales de Hilti y Husqvarna®)
- Material base: Concreto, concreto (reforzado)
- Tipo de segmento: Equidistante
- operación en húmedo o seco: húmedo
ultimate
Seleccione una opción
Diámetro
- 600 mm
- 650 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1600 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$1.326.771
$1.326.771
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Concreto, concreto (reforzado)
Tipo de segmento
Equidistante
operación en húmedo o seco
húmedo
Diámetro
600 mm
Tamaño del eje
60 mm
Ancho de segmento
4.8 mm
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Tecnología Hilti Equidist: diamantes colocados con precisión que ofrecen velocidad constante y desempeño de corte inigualables durante toda la vida útil del disco
- Una especificación para cada tipo de hormigón
- Gracias a su diseño para las condiciones más difíciles, el disco destaca en el hormigón con un alto contenido de varillas corrugadas
- Disco de acero cortado mediante láser, robusto, endurecido y templado para un corte estable y recto
- Segmentos sándwich para una anchura constante del segmento a lo largo de toda la vida útil del disco
Aplicaciones
- Corte en hormigón reforzado
- Aberturas y penetraciones para puertas y ventanas
- Trabajos de corrección en fachadas, particiones y paredes




