Disco para sierras de suelo C1/LP (Hormigón)
Disco suelo DS-BF 450/25.4/C1/LP número de producto: 360646

Disco para sierras de suelo (5-18 HP) de alta calidad para sierras de suelo: diseñado para tareas de corte de Hormigón
- Material base: Concreto (no reforzado), concreto (reforzado), Concreto (altamente reforzado)
- Tamaño del eje: 25.4 mm
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium
También conocido como Disco para sierras de suelo (5-18 HP) de alta calidad: diseñado para tareas de corte de hormigón, Disco para sierra, Disco para sierras de suelo or Sierra de suelo.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 300 mm
- 350 mm
- 450 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$427.500
$427.500
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Concreto (no reforzado), concreto (reforzado), Concreto (altamente reforzado)
Tamaño del eje
25.4 mm
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de disco
450 mm
Ancho de segmento
3.6 mm
Altura de segmento
9 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que ofrece un óptimo desempeño en Hormigón
- Sistema diseñado para ofrecer equilibrio entre un mayor desempeño de corte y mayor durabilidad del disco
Aplicaciones
- Corte de hormigón
- Diseño apto para el uso con sierras de baja potencia (5-18 HP/4-13 kW)