Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco para sierras de suelo (5-18 HP) de alta calidad para sierras de suelo: diseñado para tareas de corte de asfalto

  • Material base: Asfalto
  • Tamaño del eje: 25.4 mm
  • operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium

También conocido como Disco para sierras de suelo (5-18 HP) de alta calidad: diseñado para tareas de corte de asfaltoDisco para sierraDisco para sierras de suelo or Sierra de suelo.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 350 mm
  • 600 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 2 un
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
Desde $555.036

Datos Técnicos

Material base
Asfalto
Tamaño del eje
25.4 mm
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que ofrece un óptimo desempeño en asfalto
  • Las barras de desgaste ayudan a prevenir el desgaste del disco de acero en la zona de unión del segmento
  • Sistema diseñado para ofrecer equilibrio entre un mayor desempeño de corte y mayor durabilidad del disco
  • El disco tiene estampadas unas flechas que indican la dirección de giro, lo que incrementa la legibilidad y la comodidad

Aplicaciones

  • Corte en asfalto
  • Diseño apto para el uso con sierras de baja potencia (5-18 HP/4-13 kW)

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen