Disco para sierras de suelo A1/MP (asfalto)
Disco suelo DS-BF 350/25.4/A1 MP número de producto: 360662
Disco para sierras de suelo (20-35 HP) de alta calidad para sierras de suelo: diseñado para tareas de corte de asfalto
- Material base: Asfalto
- Tamaño del eje: 25.4 mm
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$408.500
$408.500
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Asfalto
Tamaño del eje
25.4 mm
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de disco
350 mm
Ancho de segmento
3.2 mm
Altura de segmento
10 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que ofrece un óptimo desempeño en asfalto
- Las barras de desgaste ayudan a prevenir el desgaste del disco de acero en la zona de unión del segmento
- Sistema diseñado para ofrecer equilibrio entre un mayor desempeño de corte y mayor durabilidad del disco
- El disco tiene estampadas unas flechas que indican la dirección de giro, lo que incrementa la legibilidad y la comodidad
Aplicaciones
- Corte en asfalto
- Diseño apto para el uso con sierras de potencia media (20-35 HP/14-35 kW)