Hilo diamantado sinterizado SI SP-M/H (Hormigón)
Hilo diamantado de alta calidad diseñado para ofrecer un equilibrio entre velocidad y larga vida útil en todo tipo de Hormigóns y hierros fundidos (sierra de hilo de 15-30 kW)
- Material base: Concreto, concreto (reforzado)
- Tipo de segmento: Sinterizado
- operación en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium
Seleccione una opción
Diámetro de perla
- 10.5 mm
Longitud de hilo
- 25 m
- 50 m
- 100 m
Contenido del paquete
- 1 m
- 25 m
- 100 m
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
1
Precio neto
Desde $3.882.666
Datos Técnicos
Material base
Concreto, concreto (reforzado)
Tipo de segmento
Sinterizado
operación en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.5 mm
Número de perlas por metro
40
Clase de productos
Premium
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Hilo diamantado de calidad: diseñado para ofrecer equilibrio entre alta velocidad de corte y larga vida útil
- Diseñado para los trabajos de demolición, construcción y renovación más exigentes
- Excelente desempeño en sierras de hilo de potencia media-alta
- Los hilos sinterizados de Hilti tienen al menos 40 segmentos por metro para ofrecer la máxima durabilidad posible
Aplicaciones
- Corte de Hormigóns poco o muy abrasivos
- Corte en Hormigón reforzado
- Proyectos complejos y aplicaciones de corte exigentes
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.