Punzones para el sistema NPU (de 1/2 a 4")
Sacabocados NPU P 1-1/4" número de producto: 2196400
Punzones para la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10
- Diámetro: 43.2 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 0.163 kg
Seleccione una opción
Diámetro
- 28.3 mm
- 34.6 mm
- 43.2 mm
- 49.6 mm
- 61.5 mm
- 74 mm
- 89 mm
- 115.4 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$95.897
$95.897
/
1 Pieza


