Troqueles NPU (de 1/2 a 4”)
Troquel NPU D 1/2" número de producto: 2196403
Troqueles de punzonado la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10
- Diámetro: 37 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 0.237 kg
Seleccione una opción
Diámetro
- 37 mm
- 84 mm
- 100 mm
- 125 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$50.810
$50.810
/
1 Pieza


