Bulones de tracción de punzonado NPU (de 7/16” a 1-1/8”)
Draw stud NPU S 7/16" número de producto: 2196406
Bulones de tracción de punzonado de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10
- Diámetro: 19.5 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta: 0.187 kg
Seleccione una opción
Diámetro
- 19.5 mm
- 28.5 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$76.560
$76.560
/
1 Pieza


