¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Troqueles NPU (de 1/2 a 4”)

Troquel NPU D 2-1/2" número de producto: 2355269

Troqueles de punzonado la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10

  • Diámetro: 84 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 0.68 kg

Seleccione una opción

Diámetro
  • 37 mm
  • 84 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$196.202
$196.202
/
1 Pieza