¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Troqueles NPU (de 1/2 a 4”)

Troquel NPU D 3" número de producto: 2355620

Troqueles de punzonado la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10

  • Diámetro: 100 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 0.903 kg

Seleccione una opción

Diámetro
  • 37 mm
  • 84 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$234.113
$234.113
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Diámetro
100 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
0.903 kg

Documentos

pdf Manual de instrucciones NPU S/D/P, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor productividad y precisión en el punzonado: las marcas de alineación ayudan a posicionar el orificio de forma precisa
  • Orificios limpios: sistema diseñado para ofrecer un borde limpio cuando se usa con los punzones y herramientas de tracción de punzonado a batería de Hilti
  • Amplia gama de diámetros: combinación de versiones de punzones y tracción para el punzonado de orificios de conductos de ½” hasta 4” de diámetro

Aplicaciones

  • Punzonado de orificios para conductos en acero dulce hasta de calibre 10
  • Punzonado de orificios para conductos en acero inoxidable hasta de calibre 12
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen