¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Juegos de troquelado NPU (1/2 a 2”) / (12,7 mm a 50,8 mm) o (2-1/2 a 4”) / (63,5 mm a 101,6 mm)

Set NPU 1/2 - 2 número de producto: 2358375

Juegos de troqueles, punzones y montantes de extracción para perforar orificios de conductos de ½ a 4” (12,7 mm a 101,6 mm) de diámetro en acero con calibre de hasta 10.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$982.980
$982.980
/
1 Pieza

Documentos

pdf Manual de instrucciones NPU S/D/P, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mejore la precisión y la productividad de la perforación: las marcas de alineación lo ayudan a posicionar el orificio de forma precisa
  • Orificios definidos: se diseñaron para ofrecer un borde limpio cuando se utilizan con los punzones a batería de Hilti
  • Amplio rango de diámetros: hay combinaciones disponibles para perforar orificios de conductos de ½” hasta 4” de diámetro

Aplicaciones

  • Perforación de orificios de conductos en acero dulce con un calibre de hasta 10
  • Perforación de orificios de conductos en acero inoxidable con un calibre de hasta 12
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen