Broca de pala WDB-S
Broca pala WDB-S-H6 12x152 número de producto: 2025568
Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera
- Conexión: Vástago hexagonal
- Material base: Madera, Compuestos de madera
- Longitud de trabajo: 100 mm
ultimate
También conocido como Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera, Broca pala or WDB-S.
Seleccione una opción
Diámetro
- 5/16 in
- 15/32 in
- 25/32 in
- 31/32 in
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$8.355
$8.355
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
Vástago hexagonal
Material base
Madera, Compuestos de madera
Longitud de trabajo
100 mm
Modo de trabajo
Solo Perforación
Diámetro
15/32 in
Longitud
5-31/32 in
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Punta roscada de avance automático que agiliza y facilita la perforación en madera con menos vibración
- Los filos escariados y rectos crean taladros más limpios
- Hasta 10 veces más rápidas que las brocas de pala convencionales
- Puntas de mariposa y pala acampanada que aumentan la velocidad y la facilidad de perforación
- Extremo de inserción con vástago hexagonal para el uso con todas las herramientas eléctricas SID, SHF y SF
Aplicaciones
- Taladros de pequeño a medio diámetro en madera blanda o dura
- Ideal para taladros en altura, para herramientas de impacto SID