Broca HSS G
Broca helicoidal HSS 2,5x43mm MP20 número de producto: 2073231

Brocas de precisión HSS de alta calidad para la perforación de orificios de diámetro pequeño en metal, conforme con la norma DIN 338
- Conexión: Mango suave
- DIN: DIN 338
- Material base: Metal, Acero, Aluminio, Acero de aleación media
También conocido como Broca de piedra de precisión HSS que cumple con los requisitos de la norma DIN 338, Broca helicoidal HSS or HSS G.
Seleccione una opción
Diámetro
- 1 mm
- 1.5 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.75 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.25 mm
- 5.5 mm
- 5.7 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Longitud
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 55 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 139 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
Longitud de trabajo
- 15/32 in
- 9/16 in
- 23/32 in
- 7/8 in
- 15/16 in
- 1-3/16 in
- 1-5/16 in
- 1-13/32 in
- 1-17/32 in
- 1-11/16 in
- 1-27/32 in
- 2-1/16 in
- 2-1/4 in
- 2-15/32 in
- 2-23/32 in
- 2-15/16 in
- 3-3/16 in
- 3-7/16 in
- 3-19/32 in
- 3-11/16 in
- 3-31/32 in
- 4-1/4 in
- 4-1/2 in
- 4-29/32 in
- 5-1/8 in
- 7 in
Contenido del paquete
- 1 un
- 5 un
- 10 un
- 20 un
- 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$159.764
$7.988
/
1 Pieza
